Publicar produtos
Sanitary Basins Skapa 80x35
Svedbergs

Sanitary Basins Skapa 80x35

Traduzido por Google,

Bacia de porcelana para montagem em suporte.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBasin_skapa_80X35
  • Familia de productoSkapa
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks