Publicar produtos
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain

    4.6 de 5 estrelas4.6(25 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Bacia de serviço Mop 24 x 24 x 10 [610 x 610 x 254] Bacia moldada em compósito de alta densidade, corpo de drenagem em PVC, filtro em aço inoxidável e conexão de saída 3 [76] vedada. Certificações: Atende ANSI Z124.6, CSA listado e IAPMO listado no arquivo # 3561.

    Conformidade:

    Aprovado por Massachusetts, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Características:

    • Bacia de esfregona moldada composta de alta densidade projetada para aplicações comerciais
    • Filtro de cúpula de aço inoxidável/cesta de fiapos e dreno de PVC com porca de calafetagem ajustável e junta
    • 24" x 24" x 10" [610 mm x 610 mm x 254 mm]
    • Atende ANSI Z124.6, CSA listado e IAPMO listado no arquivo #3561

    Palavras-chave: pia de esfregão comercial, pia de piso zurn, bacia de esfregão, esfregão de pia, esfregão comercial, pia de esfregão de aço inoxidável, cabide de esfregão, ralo de pia de esfregão, dimensões de pia de esfregão, tamanhos de pia de esfregão, pia de esfregão, pia de esfregão comercial, pia de esfregão de canto, esfregão cantar, pia de esfregão pequena, zurn z1996-24, pia de esfregão zurn, pia de esfregão 24x24, mangueira de pia de esfregão, filtro de pia de esfregão, pia de mapa, zurn z1996 24, torneira de pia de esfregão zurn, pia de mob, pia de zeladores, altura de torneira de bacia de esfregão, bacia de serviço do esfregão, z1996-24, z1996 24, z1996 24, conjunto de drenagem da pia do esfregão, zurn z199 dc, junta da pia do esfregão, diagrama de encanamento da pia do esfregão, desenho do esfregão, tamanho da pia do esfregão, pia do esfregão de aço inoxidável 24x24

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazurn-z1996-24
    • Familia de productoLight Commercial Drainage
    • Grupo de produtosMop Service Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-29
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Número OmniClass23-21 43 25 11
    • Título OmniclassMop Sinks