Publicar produtos
Deep 60
Svedbergs

Deep 60

Traduzido por Google,
Lavatório Deep 60x45 Adapta-se à Forma e Estilo 60x45
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDeep6045
  • Familia de productoForma/Stil
  • Grupo de produtosTvättställ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)610
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures