Publicar produtos
Poem 80x35 2L
Svedbergs

Poem 80x35 2L

Traduzido por Google,
Móvel de vaidade Poem 80x35cm com 2 gavetas. A linha de móveis Poem da Svedbergs está disponível em cinco larguras, duas profundidades e cinco cores padrão. Junto com várias opções de frente e três lavatórios, a Poem oferece uma ampla gama de escolhas em tamanho e expressão de design, do simples ao luxuoso. A Poem é feita de madeira de origem responsável e sustentável e é totalmente reciclável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPoem80x352L
  • Familia de productoPoem
  • Grupo de produtosBadrumsmöbler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalChipboard
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

Disponibilidade da região

Europa