Publicar produtos
Skapa Wash Basin 50x35
Svedbergs

Skapa Wash Basin 50x35

Traduzido por Google,
Lavatório Skapa 50x35 Lavatório em porcelana para montagem com parafusos ou com suportes. Compatível com Skapa e Intro 50x35
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkapa50x35
  • Familia de productoSkapa
  • Grupo de produtosTvättställ
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures