Publicar produtos
Steel single fire door - double action with transom and sidelight
SVF

Steel single fire door - double action with transom and sidelight

Traduzido por Google,
A porta Acierflam com pivô de lintel adapta-se a todas as configurações. Sem deixar de ser estética, as suas qualidades técnicas permitem níveis óptimos de segurança contra incêndios. Pode ser fabricado como simples ou duplo efeito com acabamento em alumínio ou aço inoxidável.
Especificação
    • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
    • Weld and grind assembly
    • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
    • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacierflam-bp1v-i-l
  • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
  • Grupo de produtosBP1V
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Sul América do Norte Oceânia África