Publicar produtos
Steel double fire door - double action
Steel double fire door - double action
    SVF

    Steel double fire door - double action

    Traduzido por Google,
    Especialmente concebidas para zonas de tráfego intenso, as portas Acierflam têm um lugar natural em parques de estacionamento, aeroportos, escolas, edifícios de apartamentos, hospitais,... Fabricadas por encomenda, adaptam-se a todas as configurações e possuem acessórios de gama alta e discretos.
    Especificação
      • Opening and frame framework in thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacierflam-bp2v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de produtosBP2V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África