Publicar produtos
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
Aluminium single fire door
    SVF

    Aluminium single fire door

    Traduzido por Google,

    Modernas e elegantes, as portas Aluprotec adaptam-se a todos os tipos de projeto (estabelecimentos abertos ao público, escritórios, estabelecimentos de saúde, escolas...).

    A ampla seleção de cores, tamanhos e acessórios oferece uma gama de possibilidades e personalização, respeitando a segurança do vidro de uso primário.

    Especificação
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluprotec-bp1v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de produtosBP1V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África