Publicar produtos
Aluminium single fire door - with sidelight
SVF

Aluminium single fire door - with sidelight

4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Modernas e elegantes, as portas Aluprotec adaptam-se a todos os tipos de projeto (estabelecimentos abertos ao público, escritórios, estabelecimentos de saúde, escolas...).

A ampla seleção de cores, tamanhos e acessórios oferece uma gama de possibilidades e personalização, respeitando a segurança do vidro de uso primário.

Especificação
    • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaluprotec-bp1v-lm
  • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
  • Grupo de produtosBP1V
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 31
  • Título OmniclassFire Doors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa América do Sul América do Norte Oceânia África
France
French Guiana
Guadeloupe
French Polynesia
Reunion
Martinique