Publicar produtos
Aluminium double fire door
Aluminium double fire door
Aluminium double fire door
    SVF

    Aluminium double fire door

    Traduzido por Google,
    Especialmente concebidas para zonas de tráfego intenso, as portas Aluprotec têm um lugar natural em parques de estacionamento, aeroportos, escolas, edifícios de apartamentos, hospitais,... Fabricadas por encomenda, adaptam-se a todas as configurações e possuem acessórios de gama alta e discretos.
    Especificação
      • Aluminium leaf and frame profiles with thermal break thickness 85 or 97 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing (hinge side or side opposite the hinges)
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluprotec-bp2v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de produtosBP2V
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África