Publicar produtos
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
Aluminium automatic double sliding door
    SVF

    Aluminium automatic double sliding door

    Traduzido por Google,
    Especialmente concebidas para zonas de tráfego intenso, as portas de correr Aluprotec têm um lugar natural em parques de estacionamento, aeroportos, escolas, edifícios de apartamentos, hospitais,... Fabricadas por encomenda, adaptam-se a todas as configurações e possuem acessórios de gama alta e discretos.
    Especificação
      • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluprotec-pa2v
    • Familia de productoPortes coupe-feu vitrées
    • Grupo de produtosPortes automatiques
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniclassFire Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África