Publicar produtos
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
Steel Door 4210 Exterior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Exterior- Double Equal

    Traduzido por Google,
    A porta de aço externa 4210 é uma porta sólida sem aberturas de vidro. A versão de folha dupla igual/simétrica pode ser combinada com classificações de acordo com ruído, fogo e fumaça. A porta é aplicável para ambientes comerciais e públicos externos onde se exige um produto de alta qualidade; por exemplo, hospitais, hotéis, restaurantes, bem como estacionamentos, porões, salas técnicas e escadas. Classificações de incêndio disponíveis como não classificadas, EI2 30, EI2 60, EI2 90 e EI2 120.
    Especificação
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Exterior doors)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaext_door_SDE4210_double_E
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de produtosHP SDE4210
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-03
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa