Publicar produtos
Exterior Door Function F2090 W86 Double
SWEDOOR

Exterior Door Function F2090 W86 Double

Traduzido por Google,
Function é uma gama de portas exteriores com desenhos inspirados tanto no funcionalismo dos anos 30 como no estilo neofuncional que vivemos hoje. As portas têm muitas soluções inovadoras, incluindo um método exclusivo de envidraçamento com tiras sólidas sem costuras ou parafusos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajw_ext_door_function_f2090_w86_double
  • Familia de productoExterior doors
  • Grupo de produtosFunction
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEPS
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors