Publicar produtos
Interior Door Craft 104 Single
Interior Door Craft 104 Single
Interior Door Craft 104 Single
Interior Door Craft 104 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Craft 104 Single

    Traduzido por Google,
    Craft é uma versão contemporânea das clássicas portas de painel feitas à mão. O artesanato obtém seu caráter e força de suas partes compostas e seus arredores. Portanto, essas portas se encaixam, tanto na antiga vila exclusiva quanto no moderno e elegante apartamento. Craft é projetado para uso residencial e similar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_craft_104_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosCraft
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors