Publicar produtos
High Performance 60mm Security RC3 - Interior
SWEDOOR

High Performance 60mm Security RC3 - Interior

Traduzido por Google,
Estas "portas de segurança" são portas interiores de alto desempenho (HP), normalmente utilizadas como portas de entrada para apartamentos em escadas. As portas HP na Classe de Resistência 3 (RC3) têm uma proteção total contra roubo e este é o tipo de portas normalmente definidas como verdadeiras portas de Segurança. Uma construção à base de madeira equipada com placas de metal, dobradiças fortes e fechaduras para cilindros. Estas portas são oferecidas sem classificação e classificadas incluindo resistência ao fogo e som (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaint_door_hp_60_RC3_fire30_sound35
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de produtosHP Security
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit