Publicar produtos
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Interior - Single

    Traduzido por Google,
    A porta de segurança interna de aço RC4 4210 é uma porta sólida sem aberturas de vidro. A versão de folha dupla igual/simétrica pode ser combinada com classificações de acordo com ruído, fogo e fumaça. A porta é aplicável a ambientes comerciais e públicos internos onde se exige um produto de alta qualidade; por exemplo, hospitais, hotéis, restaurantes, bem como estacionamentos, porões, salas técnicas e escadas. Classificações de resistência ao fogo disponíveis como não classificadas, EI2 30, EI2 60, EI2 90 e EI2 120.
    Especificação
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Nurglary: RC4 Corrosion: C2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_SD4210_RC4_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosHP SD4210
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors