Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
swedoor-jeld-wen/products/97fb0b39-3d6d-484a-bc72-382df585e24a
Início
Categorias
Portas
Kit Porta
Exterior Door Sidelight KL1100 W02
Disponível em Estados Unidos
SWEDOOR
Seguir
Exterior Door Sidelight KL1100 W02
Traduzido por Google,
Vista original
Trata-se de uma gama de janelas fixas, concebidas para integrarem como luzes laterais as gamas de portas exteriores JELD-WEN (ADVANCE-LINE).
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
jw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
Familia de producto
Exterior doors
Grupo de produtos
Sidelight
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2025-12-10
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=16403
Instruções de instalação
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
Certificação do produto
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
Descrição técnica
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Material secundário
EPS
Concebido em
Finland
Fabricado em
Latvia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Portas - Kit Porta
Classificação IFC
Porta
Uniclass 2015 Código
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descrição
Doorsets
Código CSI MasterFormat 2014
08 10 00
Título CSI MasterFormat 2014
Doors and Frames
Número OmniClass
23-17 11 00
Título Omniclass
Doors
Produtos parecidos
SWEDOOR
Interior Door Craft 105 Double unequal
Descarregar
SWEDOOR
Interior Door Craft 101 Single Sliding Wall-mounted
Descarregar
SWEDOOR
Exterior Door Sidelight KL1100 W01
Descarregar
SWEDOOR
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
Descarregar
SWEDOOR
Exterior Door Function F1894 Single
Descarregar
SWEDOOR
Interior Door HP S6 Glass Custom Single
Descarregar