Publicar produtos
Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall

Traduzido por Google,
Stable Nature é uma gama de portas interiores que representa a simplicidade e o minimalismo escandinavo. As linhas limpas e o núcleo maciço isolante de som permitem que as portas transmitam uma mensagem limpa e elegante. Stable é projetado para uso residencial e similar, aqui como portas de correr. A maioria das portas interiores Swedoors podem ser adaptadas ao desempenho de deslizamento e combinadas com cassetes de parede embutidas. Os cassetes fornecem uma construção estável, enquanto a espessura da parede pode ser minimizada até 96 mm de espessura de parede acabada. Os cassetes também podem ser combinados com portas de 40 mm HP (High Performance).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaint_door_sliding_int_stable_nature
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de produtosStable Nature
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Norway
Sweden