Publicar produtos
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
    SWEDOOR

    Interior Door HP S6 Single

    Traduzido por Google,
    A S6 é uma porta interior de alto desempenho feita para uso profissional. Adequado para escritórios, escolas, etc. Redução de som Rw 38 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajw_interior_door_hp_s6_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosHigh Performance
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors