Publicar produtos
Interior Door Unique  Sliding In-wall Double
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall Double

Traduzido por Google,
Unique é uma gama de portas interiores modernas e emocionantes onde a opção está em foco. Há grandes oportunidades para dar expressão às suas portas - linhas clássicas, expressivas ou elegantes e intemporais, a escolha é livre! Unique é projetado para uso residencial e similar, aqui como portas de correr. A maioria das portas interiores Swedoors podem ser adaptadas ao desempenho de deslizamento e combinadas com cassetes de parede embutidas. Os cassetes fornecem uma construção estável, enquanto a espessura da parede pode ser minimizada até 96 mm de espessura de parede acabada. Os cassetes também podem ser combinados com portas de 40 mm HP (High Performance).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaint_door_sliding_int_unique_double
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de produtosUnique
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames