Publicar produtos
Interior Door Stable 410 Single
Interior Door Stable 410 Single
Interior Door Stable 410 Single
Interior Door Stable 410 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 410 Single

    Traduzido por Google,
    Stable é uma linha de portas interiores que preza pela simplicidade e pelo minimalismo escandinavo. As linhas limpas e o núcleo maciço com isolamento acústico conferem às portas um visual elegante e sofisticado. A linha Stable foi projetada para uso residencial e similares.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaint_door_stable_410_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosStable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors