Publicar produtos
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single

    Traduzido por Google,
    Balcony é uma gama de portas exteriores com vidro, indicada para varandas e quintais. Estas portas têm todas as soluções inovadoras que podem ser exigidas de uma porta moderna da mais alta classe.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajw_ext_door_balcony_po1894_w12_single
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de produtosBalcony
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEPS
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors