Publicar produtos
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

Traduzido por Google,
Esta é uma gama de paredes de vidro interiores de alto desempenho (HP), construída para exigências profissionais. Paredes de vidro com uma construção tradicional de estrutura à base de madeira oferecida como não classificada ou em combinação com classificação de resistência ao fogo (Ei30 e Ei60).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaint_glass_wall_profile2
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de produtosHP Glass Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 44 11
  • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Timber Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniclassCurtain Walls