Publicar produtos
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double

    Traduzido por Google,
    Balcony é uma gama de portas exteriores com vidro, indicada para varandas e quintais. Estas portas têm todas as soluções inovadoras que podem ser exigidas de uma porta moderna da mais alta classe.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajw_ext_door_balcony_po1894_w20_double
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de produtosBalcony
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEPS
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors