Publicar produtos
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Superior Tid 7421 Double Unequal

    Traduzido por Google,
    Superior é uma coleção de portas internas de alta qualidade artesanais. Tid é uma gama de portas da coleção SUPERIOR. O design destas portas é inspirado no estilo Art Deco com foco na elegância e função.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior_door_superior_tid_7421_double_unequal
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de produtosSuperior Tid
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors