Publicar produtos
MELAMINE FACED BOARD ONE WORLD COLLECTION FROM SWISS KRONO
MELAMINE FACED BOARD ONE WORLD COLLECTION FROM SWISS KRONO

    MELAMINE FACED BOARD ONE WORLD COLLECTION FROM SWISS KRONO

    Traduzido por Google,

    Decorações de móveis tão variadas e inspiradoras quanto o próprio mundo . Criado em linha com as últimas tendências globais de design, observadas pelo nosso monitoramento de mercado continuamente intenso. Especialmente adaptado às exigências concretas dos nossos clientes. Nossa coleção ONE WORLD da SWISS KRONO abrange as mais variadas superfícies monótonas, de madeira e de design, que podem ser combinadas de maneiras continuamente novas e se encaixam perfeitamente.

    Isso significa que somos capazes de abrir todas as áreas de construção para uma gama diversificada de possibilidades de design. Independentemente de onde a coleção ONE WORLD venha a ser usada – a solução individual perfeita está sempre a poucos passos de distância. Graças aos nossos inúmeros locais de produção e à nossa ampla rede de vendas, estamos onde você está. Em todos os lugares do mundo.

    Especificação
    • The melamine faced boards are products based on three-layer particle boards or MDF single side- or two side-coated with papers impregnated with thermosetting resins, which provides the final surface finish with no need for further treatment. The laminating process consists in pressing a decorative film on to the board with its simultaneous surface structuring.

      your advantages:

      -high quality
      -wide range of colours
      -variety of surface structures
      -versatility of applications
      -reasiness to process
      -environmental friendly (hygiene class E1)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamfc-board-one-world-colelction-from-swiss-krono
    • Familia de productoBACKSPLASH BOARDS
    • Grupo de produtosONE WORLD SWISS KRONO
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-06-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)2070
    • Profundidade (mm)18
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
    • Número OmniClass23-13 19 11 11
    • Título OmniclassThin Sheets

    Disponibilidade da região

    Europa