Publicar produtos
PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

Traduzido por Google,

Os painéis laminados são produtos constituídos por aglomerado de três camadas ou painéis de MDF revestidos em uma ou ambas as faces com papéis saturados com resinas termoendurecíveis, o que lhes confere um acabamento superficial final que dispensa processamento posterior.

O processo de laminação envolve pressionar um filme decorativo em uma placa, ao mesmo tempo que adiciona estrutura.

Especificação
  • Nasze produkty charakteryzuje:

    - wysoka jakość
    - bogata kolorystyka
    - różnorodność formatów, grubości i struktur powierzchni
    - wszechstronność zastosowań
    - łatwość obróbki
    - przyjazna środowisku (klasa higieny E1)

    Wszystkie płyty laminowane SWISS KRONO mają właściwości antybakteryjne.

    Każdy dekor można wyprodukować w opcji niezapalnej Stop Fire.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamfc-board-one-world-collection-from-swiss-krono-polska
  • Familia de productoBACKSPLASH BOARDS
  • Grupo de produtosONE WORLD SWISS KRONO
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2025-01-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2800
  • Largura (mm)2070
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalPlaca MFC
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Número OmniClass23-13 19 11 11
  • Título OmniclassThin Sheets

Disponibilidade da região

Europa
Poland