Publicar produtos
SLS-3610-1.5 Symmons Duro™ Single Handle Lavatory Faucet
Arquivado

SLS-3610-1.5 Symmons Duro™ Single Handle Lavatory Faucet

Symmons Duro™ Single Handle Lavatory FaucetSLS-3610-1.5
  • Duro single handle lavatory faucet
  • Single hole mount standard
  • Ceramic cartridge
  • Braided hose connections
  • Drain not included
  • Lift rod hole not included
  • 1.5 gpm (5.7 L/min) standard
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasymmons-sls-3610
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosDuro™ Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-05-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores