Publicar produtos
CN-UTP
SYNCHRONIC

CN-UTP

Traduzido por Google,
O cartão UTP permite a conexão de um leitor de proximidade, um teclado ou um leitor de teclado. Esta placa deve ser conectada ao barramento RS485 das unidades de gerenciamento síncronas. É compatível com os protocolos TTL: Wiegand ou Clock & Data. As informações nativas disponíveis são o contato de posição da porta, o gerenciamento do alarme de porta aberta por muito tempo, o feedback de status da unidade de quebra de vidro e o gerenciamento do contato do fundo do parafuso. Também permite a conexão de um botão de saída e/ou um botão de entrada. O relé de controle de impulso pode ser configurado no PCPASS Evolution como normalmente aberto ou normalmente fechado, e de acordo com um atraso de tempo entre 0,1 e 63 segundos
Especificação
  • Température de fonctionnement et de stockage min / max : -10 °C / + 60°C Tensions utiles : De 9 Vdc à 18 Vdc Consommation sans lecteur à 9Vdc/12Vdc/15 Vdc: 30 mA Puissance en Watt à 9 Vdc / 12 Vdc / 15 Vdc : 0.3 W Seuils de tension basse : Apparition : 11 Vdc / Disparition : 11,5 Vdc Normes : Conforme RoHS, 94V-0, CE Formats Wiegand supportés : 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 68(64) Bits
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCN-UTP
  • Familia de productoAccess control
  • Grupo de produtosTreatment unit door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)19
  • Largura (mm)111
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)0.44
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Segurança, câmaras e acessórios
  • Classificação IFCAcionador
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70_30_80_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLow voltage small power systems with prefabricated wiring
  • Código CSI UniFormat IID5030
  • Título CSI UniFormat IICommunications & Security