AJD Series Flush Jet Diffuser for ceiling, wall or plenum box
4.7(12 avaliações)
Traduzido por Google,
Função O bico AJD tem um design estético extraordinariamente bom e pode ser pintado por encomenda especial para atender a qualquer necessidade decorativa. Os bicos AJD fornecem longos alcances com baixo nível de ruído, liberando um longo jato de ar com precisão excepcional a um comprimento de mais de 30 m (100 pés). Eles podem ser usados para resfriamento pontual e são especialmente apropriados para grandes salas que exigem um visual decorativo, por exemplo, grandes vestíbulos, áreas de entretenimento, saguões de aeroportos, lojas de departamento, hotéis, etc. A configuração permite que o bico gire em todas as direções até um máximo de ± 30° na direção horizontal ou vertical.
Projeto Os bicos de longo alcance AJD são fabricados em alumínio, com acabamento em pintura a pó branca (RAL 9010). A ligação da conduta é fabricada em chapa de aço galvanizado.
Montagem O AJD pode ser montado através de uma transição (incluída) com parafusos ocultos.
Versões IKD - Versão padrão
Especificações técnicas
Ref.ª únicasystemair-ajd
Familia de productoDiffusers, Registers, and Grilles