Publicar produtos
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand

    Sou Umbrella Stand

    Traduzido por Google,


    Suporte para guarda-chuva composto por três painéis de aço pintados, pensados ​​para guarda-chuvas grandes ou pequenos. Duas versões estão disponíveis: de pé ou na parede. A base e o painel do meio podem ser pintados em uma segunda cor. Possui copos internos feitos de alumínio para coleta de água.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasou-umbrella-stand
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)608
    • Largura (mm)395
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário