Publicar produtos
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle
B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    B-0330-LN Double Pantry Rigid Base Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Less Nozzle

    Traduzido por Google,
    B-0330-LN Torneira de Mistura de 8" c/c (Montagem na Parede), Alavancas, Entradas Fêmeas de 1/2" NPT, Menos Bocal
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 28.63 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-021
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosRigid Sink and Pantry Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)3.69
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)2.38
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.161
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores