Publicar produtos
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker

    Traduzido por Google,
    Torneira para limpeza de animais de estimação, centros de parede de 8", válvula de pulverização de alumínio, mangueira enrolada, disjuntor a vácuo
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.12 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-PG-8WREV
    • Familia de productoOther Sanitary
    • Grupo de produtosPet Grooming
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.69
    • Largura (polegadas)12.62
    • Profundidade (polegadas)5.31
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários