Publicar produtos
B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

B-0113-CR-B Pre-Rinse Unit w/Ceramic Cartridges

Traduzido por Google,
Torneira misturadora de montagem em convés de furo único com corpo em latão cromado polido, riser de 24", mangueira flexível de aço inoxidável de 44" com alça resistente ao calor, válvula de spray de 1,42 GPM, cartuchos cerâmicos com válvulas de retenção, alças de alavanca, mangueiras de alimentação flexíveis de aço inoxidável de 18" com Conexões de compressão de 1/2" NPSM / 5/8", suporte de parede ajustável de 6", suporte de válvula de pulverização e mola suspensa. Certificado para ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Secção 9 e NSF 372. Compatível com EPAct 2005.
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-035
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosPre-Rinse Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-08
  • Número de edição2
  • Altura (polegadas)42.06
  • Largura (polegadas)7.25
  • Profundidade (polegadas)14.06
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores