Publicar produtos
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

Traduzido por Google,
B-2339 B-7222-C01 Carretel de mangueira fechado com mangueira de 30', válvula de pulverização EB-0107, gabinete de controle de enxágue com válvula de controle, válvulas de retenção duplas, termômetro e supressor de golpe de aríete
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-080
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosEnclosed Hose Reel Assembly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-12-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)21.75
  • Largura (polegadas)16
  • Profundidade (polegadas)16.44
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)81
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores