Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/67134aa9-5072-401c-9c36-16076c679ba1
Início
Categorias
Sanitários
Torneiras e misturadores
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-7142-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Traduzido por Google,
Vista original
B-7142-01 Carretel de Aço Inoxidável Aberto de 3/8" x 50', Válvula de Pulverização Azul EB-0107
Descarregar
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-100
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de produtos
Open Hose Reel Assembly
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2011-12-01
Número de edição
1
Altura (polegadas)
20.44
Largura (polegadas)
9.44
Profundidade (polegadas)
21.06
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-01&loc_cat=Washdown+Solutions
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-011027-45.PDF
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Cromado
Concebido em
United States
Fabricado em
China
Peso líquido (Lbs)
60
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF08-B EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount, 8" Centers, 8" Add-On Faucet, Wall Bracket
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse Unit: Spring Action, 8" Wall Mount, 12" Add-On Faucet, Wall Bracket
Descarregar