Publicar produtos
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles
B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    B-2347 Medical Faucet w/Sidespray, 8" Centers, Gooseneck w/Rosespray Aerator, 4" Wrist Handles

    Traduzido por Google,
    B-2347 Torneira EasyInstall com Sidespray de 4', Alças de Pulso de 4", Cartuchos Eterna CWS, Centros de Entrada de 8", Gooseneck com Rosespray
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F -140 F, Flow Rate: Nozzle - 2.20 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Sidespray - 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-082
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13.38
    • Largura (polegadas)16
    • Profundidade (polegadas)8.81
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores