Publicar produtos
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles
MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    MPZ-2DLN-06 EasyInstall Mini Pre-Rinse Unit: Single Deck Mount Base Mixing Faucet, Add-On Faucet, Swing Nozzle, Compact Spring & Flex Hose, B-0107 Spray Valve, 6" Wall Bracket, Lever Handles

    Traduzido por Google,
    MPZ-2DLN-06 Mini unidade de pré-lavagem, torneira de base, montagem de convés de furo único, temperatura dupla, alças de alavanca
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 5.57 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-117
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosLow Profile Pre-Rinse Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)24.81
    • Largura (polegadas)7.44
    • Profundidade (polegadas)7.38
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)12.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores