Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a6bc3e12-b250-4516-b131-430db944e123
Início
Categorias
Cozinha
Torneiras e misturadores
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-0577 Range Faucet, Wall Mount, Aerator, 13-1/8" Nozzle Length, 1/2" NPT Male Inlet
Traduzido por Google,
Vista original
Torneira de alcance, montagem na parede, aerador, comprimento do bocal de 13-1/8", entrada macho NPT de 1/2"
Descarregar
Especificação
Especificação
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-B-0577
Familia de producto
Mixing Faucets
Grupo de produtos
Manual Faucets
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-04-14
Número de edição
1
Altura (polegadas)
2.5
Largura (polegadas)
1.25
Profundidade (polegadas)
14.19
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets
Certificação do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0577&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Concebido em
United States
Fabricado em
United States
Peso líquido (Lbs)
2.11
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Torneiras e misturadores
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Descarregar