Publicar produtos
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off
B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    B-0592-CR Pot Filler, Wall Mount, Single Control, Cerama, 18" Double-Joint Nozzle, Insulated On/Off

    Traduzido por Google,
    Enchimento de pote, montagem em parede, controle único, Cerama, bocal de junta dupla de 18", isolado ligado/desligado
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.02 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-0592-CR
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosManual Faucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States