Publicar produtos
B-0600 Pot Filler, Wall Mount, Vacuum Breaker, 68" Stainless Steel Hose, Self-Closing Hook Nozzle

B-0600 Pot Filler, Wall Mount, Vacuum Breaker, 68" Stainless Steel Hose, Self-Closing Hook Nozzle

Traduzido por Google,
Enchimento de panela, montagem em parede, disjuntor a vácuo, mangueira de aço inoxidável de 68", bocal de gancho de fechamento automático
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.80 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0600
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.88
  • Largura (polegadas)8.75
  • Profundidade (polegadas)4.19
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores