Publicar produtos
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece

Traduzido por Google,
Torneira de peitoril, medição de fechamento automático, botão de pressão, haste macho NPSM de 1/2" e arremate NPT de 1/4"
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0712
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de produtosManual Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.62
  • Largura (polegadas)1.75
  • Profundidade (polegadas)4.12
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)3.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States