Publicar produtos
B-1142-04 8"c/c Deck Mount Workboard Faucet,4"Wrist Action Handles,133X Swivel Gooseneck

B-1142-04 8"c/c Deck Mount Workboard Faucet,4"Wrist Action Handles,133X Swivel Gooseneck

Traduzido por Google,
B-1142-04, torneira de mesa de trabalho de montagem em deck de 8 "c/c, alças de ação de pulso de 4", pescoço de ganso giratório 133X
Especificação
  • 8" deck mount mixing faucet w/ chrome plated brass body, 5 3/4" swivel gooseneck, 2.2 GPM aerator, Series 1 (B-0199-01)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-1142-04
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosWorkboard & Bar Sink Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)5.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States