Publicar produtos
B-2299-CR 8" Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 14" Swing Nozzle, 1/2" NPT Female Inlets

B-2299-CR 8" Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 14" Swing Nozzle, 1/2" NPT Female Inlets

Traduzido por Google,
B-2299-CR, torneira de despensa dupla de 8", montagem em parede, Ceramas, bico giratório de 14", entradas fêmeas NPT de 1/2"
Especificação
  • 8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 14" swing nozzle, Lock washer provided for rigid application
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-2299-CR
  • Familia de productoManual Faucets
  • Grupo de produtosPantry Faucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)5.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

América do Norte
United States