Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
Início
Categorias
Canalização
Válvulas
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Disponível em Estados Unidos
T&S Brass & Bronze Works
Seguir
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Traduzido por Google,
Vista original
Válvula de drenagem de resíduos, alça de torção, adaptador de 3" x 2" e 1-1/2"
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts-brass-B-3940
Familia de producto
Other Plumbing
Grupo de produtos
Waste Valves
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-04-14
Número de edição
1
Altura (polegadas)
5.81
Largura (polegadas)
4.19
Profundidade (polegadas)
12.25
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
Instruções de instalação
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Certificação do produto
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cromado
Concebido em
United States
Fabricado em
China
Peso líquido (Lbs)
4.2
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Válvulas
Disponibilidade da região
América do Norte
United States
Produtos parecidos
T&S Brass & Bronze Works
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Descarregar
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Descarregar