Publicar produtos
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    Traduzido por Google,
    Válvula de drenagem de resíduos, alça de torção, adaptador de 3-1/2" x 2" e 1-1/2"
    Especificação
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-3950
    • Familia de productoOther Plumbing
    • Grupo de produtosWaste Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.81
    • Largura (polegadas)4.44
    • Profundidade (polegadas)12.25
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)4.545
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States