Publicar produtos
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun

    Traduzido por Google,
    Carretel de mangueira, fechado, aço revestido de epóxi, mangueira de 50', 3/8" de identificação com pistola de água de gatilho frontal
    Especificação
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicats-brass-B-7242-C05
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de produtosWashdown Solutions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)75.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States