Publicar produtos
ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3158-BN WaveCrest Compact Cast Spout Sensor Lavatory Fct, Single Hole Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

Traduzido por Google,
ECW-3158-BN, Sensor de bico fundido compacto WaveCrest Fct de lavatório, montagem em deck de furo único, níquel escovado, dispositivo de pulverização oculto VR de 0,5 GPM / 1,9 LPM
Especificação
  • Single hole deck mount faucet w/ brushed nickel brass compact cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aerated spray device (B-0199-M21-V05)`, Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-ECW-3158-BN
  • Familia de productoSensor Faucets
  • Grupo de produtosSensor Faucets - ChekPoint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)5.05
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores