Publicar produtos
B-0107-LR B-0107 Spray Valve "Less Hold-Down Ring" (1.15 GPM / 7.5 Oz-f @ 60 PSI)

B-0107-LR B-0107 Spray Valve "Less Hold-Down Ring" (1.15 GPM / 7.5 Oz-f @ 60 PSI)

Traduzido por Google,
B-0107-LR, B-0107 Válvula de pulverização "Menos anel de retenção" (1,15 GPM / 7,5 Oz-f @ 60 PSI)
Especificação
  • Designed for heavy-duty use in industrial kitchens, 1.15 GPM spray valve (less hold down ring), Shuts off when handle is released
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-0107-LR
  • Familia de productoParts & Accessories
  • Grupo de produtosSpray Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização