Publicar produtos
B-1235 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler, Drip Pan with Splash Guard

B-1235 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler, Drip Pan with Splash Guard

Traduzido por Google,
Estação de água de enchimento de vidro, enchimento de vidro pedestal, bandeja de gotejamento com proteção contra respingos
Especificação
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicats-brass-B-1235
  • Familia de productoBar Equipment
  • Grupo de produtosGlass Fillers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)9.66
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores